(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノズル総合情報

エアノズル おすすめ商品

エアノズル
スプレーノズル

省スペース

フラットエアノズルコンパクトタイプ金属タイプ

フラットエアノズルコンパクトタイプ金属タイプ

標準タイプ(AFTSP)に比べコンパクトなエアノズルです。
(幅:約40%、全長:約60%コンパクト化)
AFTCA7

商品詳細を見る
フラットエアノズルコンパクトタイプ金属タイプ

フラットエアノズルコンパクトタイプ金属タイプ

標準タイプ(AFTSP)に比べコンパクトなエアノズルです。
(幅約60%、全長約45%コンパクト化)
AFTRA15

商品詳細を見る
狭い日本。無駄なスペースは少しでも惜しい。
エア増幅タイプ AFTAD15 ポイントノズル
コンパクトタイプ
PNZCS(ねじ込み型)
PNZCF(はめ合い型)
商品詳細を見る
既存品に比べ全長約20%コンパクトねじ込みタイプとはめ合いタイプの2種類
エア増幅タイプ AFTAD15 90度エアノズル
縦吹きタイプ
AFTRV20 商品詳細を見る 製品動画を見る
配管の取り回しが簡単かつ省スペース

省エネ

コンプレッサエア消費量の節約をお手伝い
エア増幅タイプ AFTAD15 エア増幅タイプ
AFTAD15
商品詳細を見る 製品動画を見る
標準タイプと比較して、少ないエアで高い衝突力!
応答性が高い!無駄なエア排気を行わない!
エア増幅タイプ AFTAD15 ポイントノズル
逆流防止タイプ
PNZCV 商品詳細を見る
こんな時に重宝します!はんだの酸化防止のためのN2噴射 逆流を防止できるため噴射する気体と外気の混入を防ぎます。

内製加工品

図面描いていませんか?その手間省きます。
円錐噴射エアノズル ACNA1-20 円錐噴射エアノズル
ACNA1-20
商品詳細を見る
噴射角度は 20°/ 30° 2種類から選定できます!
放射線状エアノズル AEDA2~ 放射線状エアノズル
AEDA2
商品詳細を見る
30°前方/真横/15°後方 3種類をご用意!

静音

TAIFUJet® 従来の単孔タイプと比較して10~15dBの清音化を実現 増幅機構で高打力かつ省エネルギー
エアー増幅ノズル
(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)

3/8MTF-F121-46-010PPS

より均等にエアーを噴射する独特のフラットデザイン。
優れた耐熱・耐薬品性のPPS製。
作業環境に優しい静音設計。
3/8MTF-F121-46-010PPS

商品詳細を見る
エアノズル
(ラウンドタイプ・樹脂製)

3/8MTF-F121-46-010PPS

8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズル。
超軽量・コンパクト設計。
1/4MTF-R8-010PP-IN

商品詳細を見る

スプレーノズル おすすめ商品

省エネ

充円錐ノズル  目詰まり解消形

BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ)

AJPシリーズ 金属製・
樹脂製
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子(ワーラー)を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図る、全く新しい発想。異物通過径がきわめて大きいです。

商品詳細を見る 製品動画を見る
一体形標準扇形ノズル

BIM-PPシリーズ(液加圧タイプ)

VVPシリーズ 金属製・
樹脂製
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。

商品詳細を見る 製品動画を見る